??
CAD Model seçimi
K1472.11250624
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1472 - Antistatic plastic knurled nuts
Bill of material
K1472.11250624
BESTKIPP
Order number
K1472.11250624
MATERIAL
Material
Kunststoff
D
Thread
M6 mm
D1
Diameter
25 mm
D3
Diameter
14.0 mm
H
height
17 mm
T
height
10 mm
K
height
10 mm
GEW
Approx. weight
0.0075 kg
INFO
Technical advice
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269025
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245475711
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Öngörünüm
3D
Boyut
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions